Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Huby czujników/aktuatorów IO-Link do zastosowań specjalistycznych (Silver Line)
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M8x1-Żeński, 3-stykowe
Wejścia cyfrowe
8x PNP, Typ3
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
| BNI IOL-102-002-Z019 | BNI IOL-309-002-Z019 | |
|
198,48 EUR
Cena katalogowa
|
223,61 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Interfejs | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|
| Napięcie robocze Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Przyłącze (COM 1) | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany |
| Gniazda przyłączeniowe | 8x M8x1-Żeński, 3-stykowe | 8x M8x1-Żeński, 3-stykowe |
| Wejścia cyfrowe | 8x PNP, Typ3 | 8x PNP, Typ3 |
| Wejścia/wyjścia konfigurowalne | nie | tak |
| Port rozszerzeń | tak | tak |
| Prąd sumaryczny US, czujnik | 4 A | 4 A |
| Materiał obudowy | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane | Cynkowy odlew ciśnieniowy, nickel-plated, niklowane |
| Wymiary | 30 x 32.8 x 132 mm | 30 x 32.8 x 132 mm |
| Temperatura otoczenia | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67, stan skręcony | IP67, stan skręcony |
| Prędkość transmisji | COM2 (38.4 kbit/s) | COM2 (38.4 kbit/s) |
| Min. cykl danych procesowych | 3.2 ms | 3.5 ms |
| Dane procesowe wejściowe | 1 bytes | 1 bytes |
| Wyjścia cyfrowe | - | 8x PNP |
| Prąd przełączania | - | 8x 300 mA |
| Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy) | - | 4 A |
| Wyjściowe dane procesowe | - | 1 bytes |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD