Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Silver Line - Moduły sieciowe w metalowej obudowie do zastosowań specjalistycznych
Interfejs
Ethernet/IP
Interfejsy dodatkowe
4x IO-Link
Klasa portu
Type A
Maks. prąd wyjściowy
2 A
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza
rozszerzona dostępność
przejrzyste warunki
brak nowych projektów
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BNI EIP-507-005-Z040 | BNI XG5-508-1B5-Z067 | |
|
548,30 EUR
Cena katalogowa
|
530,00 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Interfejs | Ethernet/IP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Interfejsy dodatkowe | 4x IO-Link | 8x IO-Link |
| Klasa portu | Type A | Type A |
| Maks. prąd wyjściowy | 2 A | 4 A |
| Napięcie robocze Ub | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC |
| Przyłącze (COM 1) | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany |
| Przyłącze (COM 2) | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany |
| Przyłącze (napięcie zasilania IN) | 7/8"-Męski, 4-stykowe | M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany |
| Gniazda przyłączeniowe | 4x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany |
| Wejścia cyfrowe | 8x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
| Wyjścia cyfrowe | 8x PNP | 16x PNP |
| Wejścia/wyjścia konfigurowalne | tak | tak |
| Prąd sumaryczny US, czujnik | 9.0 A | 16 A |
| Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy) | 9.0 A | 16 A |
| Materiał obudowy | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane |
| Wymiary | 37 x 32.6 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Temperatura otoczenia | -40...70 °C | -5...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Wersja IO-Link | 1.1 | 1.1.4 |
| Interface IIoT | - |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| Wyświetlacz | - | tak |
| Przyłącze (napięcie zasilania OUT) | - | M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany |
| Safety Hub Support | - | tak |
| Zakres dostawy | - |
Taśma uziemiająca Śruba M4x6 |
| Poza zakresem dostawy | - |
Tabliczka opisowa Zaślepka |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD