Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Moduły sieciowe Ethernet
Interfejs
Ethernet/IP
Maks. prąd wyjściowy
2 A
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (COM 2)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza
rozszerzona dostępność
przejrzyste warunki
brak nowych projektów
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BNI EIP-302-104-R015 | BNI XG3-302-0B5-R067 | BNI EIP-508-105-R015 | BNI EIP-508-105-Z015-C14 | |
|
692,20 EUR
Cena katalogowa
|
400,00 EUR
Cena katalogowa
|
827,00 EUR
Cena katalogowa
|
707,00 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Interfejs | Ethernet/IP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
|---|---|---|---|---|
| Maks. prąd wyjściowy | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A |
| Napięcie robocze Ub | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Przyłącze (COM 1) | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany |
| Przyłącze (COM 2) | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany |
| Przyłącze (napięcie zasilania IN) | 7/8"-Męski, 4-stykowe | M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany | 7/8"-Męski, 4-stykowe | 7/8"-Męski, 4-stykowe |
| Przyłącze (napięcie zasilania OUT) | 7/8"-Żeński, 4-stykowe | M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany | 7/8"-Żeński, 4-stykowe | 7/8"-Żeński, 4-stykowe |
| Gniazda przyłączeniowe | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany |
| Wejścia cyfrowe | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
| Wyjścia cyfrowe | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Wejścia/wyjścia konfigurowalne | tak | tak | tak | tak |
| Prąd sumaryczny US, czujnik | 9.0 A | 16 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy) | 9.0 A | 16 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Tworzywo sztuczne Stal nierdzewna, Inserts |
Tworzywo sztuczne | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane |
| Wymiary | 68 x 42.9 x 226 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 42.9 x 226 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Temperatura otoczenia | -5...70 °C | -40...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
IP68 IP69K |
IP67 | IP67 |
| Interface IIoT | - | REST API, MQTT | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed |
| Wyświetlacz | - | nie | tak | tak |
| Zakres dostawy | - |
Taśma uziemiająca Śruba M4x6 |
- | - |
| Interfejsy dodatkowe | - | - | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Klasa portu | - | - | Type A | Type A |
| Wersja IO-Link | - | - | 1.1.3 | 1.1.3 |
| Typowy odchylenie | - | - | - | HTTPS jako domyślny; Adres IP: 192.168.1.254 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD