Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Konwertery sygnału
Wersja
Konwerter analogowy
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Wyjścia analogowe
Analogowo, napięcie/analogowo, prąd (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-725-002-E023 | BNI IOL-730-002-E023 | |
|
-
Cena katalogowa
|
265,84 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wersja | Konwerter analogowy | Konwerter analogowy |
|---|---|---|
| Interfejs | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Napięcie robocze Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Wyjścia analogowe | Analogowo, napięcie/analogowo, prąd (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA) | Analogowo, napięcie/analogowo, prąd (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA) |
| Wejścia/wyjścia konfigurowalne | tak | tak |
| Rozdzielczość | ≤ 16 bitów | ≤ 16 bitów |
| Przyłącze | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze czujnika | M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany |
| Materiał obudowy |
Stal nierdzewna (1.4404) PTFE |
Stal nierdzewna (1.4404) PTFE |
| Wymiary | Ø 18 x 135.5 mm | Ø 18 x 135.5 mm |
| Temperatura otoczenia | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67, stan skręcony | IP67, stan skręcony |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE Ecolab |
| Prędkość transmisji | COM2 (38.4 kbit/s) | COM2 (38.4 kbit/s) |
| Min. cykl danych procesowych | 10 ms | 10 ms |
| Wyjściowe dane procesowe | 2 bytes | 2 bytes |
| Wejścia analogowe | - | Analog, napięcie/analog, prąd/analog, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Termoelement typ J/Termoelement typ K) |
| Dane procesowe wejściowe | - | 3 bytes |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD