Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Huby czujników/aktuatorów IO-Link do zastosowań specjalistycznych (Silver Line)
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
7/8"-Męski, 4-stykowe
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-302-S02-Z026 | BNI IOL-302-S02-R026 | BNI IOL-302-S02-Z013 | BNI IOL-302-S02-R026-008 | |
|
285,31 EUR
Cena katalogowa
|
378,73 EUR
Cena katalogowa
|
276,04 EUR
Cena katalogowa
|
401,60 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Interfejs | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie robocze Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Przyłącze (COM 1) | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze (napięcie zasilania IN) | 7/8"-Męski, 4-stykowe | 7/8"-Męski, 4-stykowe | 7/8"-Męski, 5-stykowe | 7/8"-Męski, 4-stykowe |
| Gniazda przyłączeniowe | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany |
| Wejścia cyfrowe | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
| Wyjścia cyfrowe | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Wejścia/wyjścia konfigurowalne | tak | tak | tak | tak |
| Port rozszerzeń | tak | tak | tak | tak |
| Nadzorowanie pojedynczego kanału | tak | tak | tak | tak |
| Prąd przełączania | 16x 2 A | 16x 2 A | 16x 2 A | 16x 2 A |
| Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy) | 9.0 A | 9 A | 9.0 A | 9 A |
| Prąd sumaryczny US, czujnik | 9.0 A | 9 A | 9.0 A | 9 A |
| Materiał obudowy | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane |
PBT, GF30 Stal nierdzewna (1.4404), Inserts |
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane |
PBT, GF30 Stal nierdzewna (1.4404), Inserts |
| Wymiary | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 39.1 x 183.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 39.1 x 183.5 mm |
| Temperatura otoczenia | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67, stan skręcony | IP67, stan skręcony | IP67, stan skręcony | IP67, stan skręcony |
| Prędkość transmisji | COM2 (38.4 kbit/s) | COM2 (38.4 kbit/s) | COM2 (38.4 kbit/s) | COM2 (38.4 kbit/s) |
| Min. cykl danych procesowych | 5.6 ms | 6.0 ms | 6.2 ms | 6.0 ms |
| Dane procesowe wejściowe | 6 bytes | 6 bytes | 8 bytes | 6 bytes |
| Wyjściowe dane procesowe | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |
| Funkcja dodatkowa | - | - | - | mapowanie danych alternatywnego procesu |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD