Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BNI00CZ

BNI IOL-803-102-R036

Kompaktowa lampa sygnalizacyjna LED z 6 segmentami i IP67

Zasada działania
Kolumna sygnalizacyjna
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe
Maks. liczba segmentów
6
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Wskaźnik SmartLight to nowoczesny, niezwykle elastyczny wyświetlacz LED stanu, zapewniający skuteczne prowadzenie operatora bezpośrednio w miejscu pracy. Dzięki sześciu jasnym segmentom LED, które można indywidualnie sterować, oraz różnorodnym trybom pracy umożliwia on przejrzystą i intuicyjną wizualizację procesów, stanów lub kierunków.

Dzięki ‑IOLink‑ system można szybko zintegrować i wygodnie sterować – w tym innowacyjnym trybem rozszerzenia, który pozwala na obsługę dwóch wskaźników na jednym porcie.

Opcjonalnie wskaźnik SmartLight Indicator jest również dostępny z wbudowanym czujnikiem czasu przelotu, który umożliwia precyzyjne rozpoznawanie obiektów niezależnie od koloru i powierzchni w zastosowaniach typu „pick-to-light”. W ten sposób wskaźnik SmartLight zapewnia niezawodne, zgodne z Industry 4.0 prowadzenie operatora przy minimalnym nakładzie okablowania. 

Segment–Tryb 

  • Wyświetlacz 1, 2, 3 lub 6 segmentów 

  • Kolory i wzory migania można dowolnie definiować 

  • Możliwość wyświetlania kierunku (np. kierunek podnoszenia) 

Poziom–Tryb 

  • Wyświetlanie wartości ciągłych (np. ciśnienie, timer, liczba sztuk) 

  • Możliwy obrót do 720° 

  • Zmiana koloru przy wartościach granicznych (np. zielony → czerwony przy wartościach krytycznych) 

Run‑Light‑Tryb 

  • Dynamiczny wskaźnik świetlny 

  • Prędkość, kierunek i długość można dowolnie konfigurować

  • Idealny do monitorowania postępu procesu lub sytuacji oczekiwania 

Tryb włączenia zasilania (SIO) 

  • Zdefiniowanie dwóch różnych stanów 

  • Sterowanie danym stanem przez pin 2 bez IO-Link 

Wskaźnik SmartLight Indicator łączy w sobie przejrzystość wizualną, dużą elastyczność i zalety IO-Link w wyjątkowo kompaktowej obudowie. Idealny do nowoczesnych, opartych na współpracy stanowisk pracy. 

Przykład zastosowania

Bezpapierowa kompletacja zamówień

Koniec z niekończącymi się listami kompletacyjnymi lub listami pobrania. Nasz wskaźnik SmartLight Indicator zamontowany na przegródce pobrania w prosty sposób pokazuje pracownikom za pomocą kolorów, który artykuł należy pobrać. Pozwala to skutecznie uniknąć błędów podczas kompletacji, co zapewnia jakość procesu. Co więcej: jasne diody LED nie tylko wskazują właściwą komorę magazynową, ale mogą jednocześnie wyświetlać poziom napełnienia i inne informacje.

Narzędzie inżynieryjne Balluff

Możliwość łatwego uruchomienia i konfiguracji wskaźnika SmartLight
Dowiedz się więcej

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Zasada działania
Kolumna sygnalizacyjna
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe
Maks. liczba segmentów
6
Przedefiniowane kolory
żółty
biały
zielony
Niebieski
czerwony
pomarańczowy
możliwość konfiguracji
Wskaźnik zadziałania
Tryb światła ruchomego
Tryb poziomu
Kolumna sygnalizacyjna
Tryb okręgu barwnego
Ustawienie
Wskaźnik zadziałania
Funkcja dodatkowa
Daisy Chain (2x urządzenia na każdy port IO-Link)
Wymiary
61.8 x 62.4 x 57.5 mm
Materiał obudowy
PC, Przezroczysty PPS
Szczegóły instalacji
Śruba M22
Temperatura otoczenia
-5...55 °C
Stopień ochrony
IP67
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
8.4 ms
Dane procesowe wejściowe
2 bytes
Wyjściowe dane procesowe
8 bytes
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?