Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BNI00F9

BNI IOL-727-S51-P012

Huby czujników/aktuatorów IO-Link do środowisk IP69K (Washdown Line)

Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
8x PNP, Type 1, Type 3
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
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
8x PNP, Type 1, Type 3
Wyjścia cyfrowe
8x PNP
Wejścia analogowe
4x Analogowo, napięcie/analogowo, prąd (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Nadzorowanie pojedynczego kanału
tak
Funkcja dodatkowa
Wibracja
Internal temperature
Wykrywanie urządzeń
Prąd przełączania
8x 500 mA
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
4 A
Prąd sumaryczny US, czujnik
4 A
Materiał obudowy
PBT, GF30
Stal nierdzewna (1.4404), Inserts
Wymiary
68 x 38.3 x 183.5 mm
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP68, IP69K, stan skręcony
Prędkość transmisji
COM3 (230.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
3 ms
Dane procesowe wejściowe
16 bytes
Wyjściowe dane procesowe
1 bytes
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?