Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Silver Line - Moduły sieciowe w metalowej obudowie do zastosowań specjalistycznych
Interfejs
Profinet
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A (4x) + Type B (4x)
Maks. prąd wyjściowy
2 A
Fast Start-Up (FSU)
tak
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-538-005-Z063 | BNI PNT-538-105-Z063 | |
|
792,00 EUR
Cena katalogowa
|
720,00 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Interfejs | Profinet | Profinet |
|---|---|---|
| Interfejsy dodatkowe | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Klasa portu | Type A (4x) + Type B (4x) | Type A (4x) + Type B (4x) |
| Maks. prąd wyjściowy | 2 A | 2 A |
| Fast Start-Up (FSU) | tak | tak |
| Wyświetlacz | nie | tak |
| Napięcie robocze Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Przyłącze (COM 1) | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany |
| Przyłącze (COM 2) | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany |
| Przyłącze (napięcie zasilania IN) | M12x1-Męski, 4-stykowe, T-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, T-kodowany |
| Przyłącze (napięcie zasilania OUT) | M12x1-Żeński, 4-stykowe, T-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, T-kodowany |
| Gniazda przyłączeniowe | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany |
| Wejścia cyfrowe | 12x PNP, Typ3 | 12x PNP, Typ3 |
| Wyjścia cyfrowe | 12x PNP | 12x PNP |
| Wejścia/wyjścia konfigurowalne | tak | tak |
| Prąd sumaryczny US, czujnik | 12.0 A | 12.0 A |
| Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy) | 12.0 A | 12.0 A |
| Materiał obudowy | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane |
| Wymiary | 68 x 31.7 x 224 mm | 68 x 31.7 x 224 mm |
| Temperatura otoczenia | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Wersja IO-Link | 1.1 | 1.1 |
| Safety Hub Support | tak | tak |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD