Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Bezprzewodowy most IO-Link
Częstotliwość radiowa
Europa (CE)
Zjednoczone Królestwo (UKCA)
USA (FCC)
Kanada (ISED)
Meksyk (IFT/NOM)
Zjednoczone Królestwo (UKCA)
USA (FCC)
Kanada (ISED)
Meksyk (IFT/NOM)
Napięcie robocze Ub
18...32 VDC
Gniazda przyłączeniowe
M12x1-Męski
M12x1-Żeński
M12x1-Żeński
Wymiary
355 x 362 x 661 mm
Temperatura otoczenia
-5...50 °C
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Wkrótce niedostępny
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BNI IOW-560-W01-K022 | BNI IOW-560-W01-K093 | |
|
158,52 EUR
Cena katalogowa
|
158,52 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Częstotliwość radiowa |
Europa (CE) Zjednoczone Królestwo (UKCA) USA (FCC) Kanada (ISED) Meksyk (IFT/NOM) |
Kanada (ISED) Europa (CE) Zjednoczone Królestwo (UKCA) USA (FCC) Brazylia (ANATEL) Korea Południowa (KC) |
|---|---|---|
| Napięcie robocze Ub | 18...32 VDC | 18...30.2 VDC |
| Gniazda przyłączeniowe |
M12x1-Męski M12x1-Żeński |
M12-Żeński, 4-stykowe, A-coded-kodowany |
| Wymiary | 355 x 362 x 661 mm | 53 x 22.5 x 70.9 mm |
| Temperatura otoczenia | -5...50 °C | -5...50 °C |
| Stopień ochrony | /IP67 | IP67/IP67 |
| Interfejs | - | IO-Link wireless 1.1.3;IO-Link |
| Przyłącze (napięcie zasilania IN) | - | M12-Męski, 4-stykowe, A-coded-kodowany |
| Wejścia/wyjścia konfigurowalne | - | nie |
| Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy) | - | 2 A |
| Prąd sumaryczny US, czujnik | - | 1 A |
| Materiał obudowy | - | PA 12, Semitransparent |
| Min. cykl danych procesowych | - | 5 ms |
| Dane procesowe wejściowe | - | 32 bytes |
| Wyjściowe dane procesowe | - | 32 bytes |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD