Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Silver Line - Moduły sieciowe w metalowej obudowie do zastosowań specjalistycznych
Interfejs
Ethernet/IP
Interface IIoT
REST API
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A
Maks. prąd wyjściowy
4 A
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Wkrótce niedostępny
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BNI EIP-508-105-Z067 | BNI XG5-508-1B5-Z067 | |
|
671,00 EUR
Cena katalogowa
|
530,00 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Interfejs | Ethernet/IP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| Interfejsy dodatkowe | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Klasa portu | Type A | Type A |
| Maks. prąd wyjściowy | 4 A | 4 A |
| Wyświetlacz | tak | tak |
| Napięcie robocze Ub | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC |
| Przyłącze (COM 1) | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany |
| Przyłącze (COM 2) | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany |
| Przyłącze (napięcie zasilania IN) | M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany | M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany |
| Przyłącze (napięcie zasilania OUT) | M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany | M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany |
| Gniazda przyłączeniowe | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany |
| Wejścia cyfrowe | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
| Wyjścia cyfrowe | 16x PNP | 16x PNP |
| Wejścia/wyjścia konfigurowalne | tak | tak |
| Prąd sumaryczny US, czujnik | 16 A | 16 A |
| Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy) | 16 A | 16 A |
| Wymiary | 68 x 31.7 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Temperatura otoczenia | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Wersja IO-Link | 1.1 | 1.1.4 |
| Materiał obudowy | - | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane |
| Safety Hub Support | - | tak |
| Zakres dostawy | - |
Taśma uziemiająca Śruba M4x6 |
| Poza zakresem dostawy | - |
Tabliczka opisowa Zaślepka |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD