Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Silver Line - Moduły sieciowe w metalowej obudowie do zastosowań specjalistycznych
Interfejs
Ethernet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A
Maks. prąd wyjściowy
2 A
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
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
| BNI EIP-508-005-Z015-013 | BNI EIP-508-105-Z015-C14 | BNI EIP-508-105-Z015 | |
|
707,00 EUR
Cena katalogowa
|
707,00 EUR
Cena katalogowa
|
707,00 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Interfejs | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
|---|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed |
| Interfejsy dodatkowe | 8x IO-Link | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Klasa portu | Type A | Type A | Type A |
| Maks. prąd wyjściowy | 2 A | 2 A | 2 A |
| Wyświetlacz | nie | tak | tak |
| Napięcie robocze Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Przyłącze (COM 1) | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany |
| Przyłącze (COM 2) | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany |
| Przyłącze (napięcie zasilania IN) | 7/8"-Męski, 4-stykowe | 7/8"-Męski, 4-stykowe | 7/8"-Męski, 4-stykowe |
| Przyłącze (napięcie zasilania OUT) | 7/8"-Żeński, 4-stykowe | 7/8"-Żeński, 4-stykowe | 7/8"-Żeński, 4-stykowe |
| Gniazda przyłączeniowe | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany |
| Wejścia cyfrowe | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
| Wyjścia cyfrowe | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Wejścia/wyjścia konfigurowalne | tak | tak | tak |
| Prąd sumaryczny US, czujnik | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Materiał obudowy | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane | Cynk, Odlew ciśnieniowy |
| Wymiary | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Wersja IO-Link | 1.1.3 | 1.1.3 | 1.1.3 |
| Typowy odchylenie | - | HTTPS jako domyślny; Adres IP: 192.168.1.254 | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD