Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Moduły sieciowe z obsługą wielu protokołów
Interfejs
Profinet / EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A
Maks. prąd wyjściowy
0.25 A
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
| BNI XG1-505-0A5-K084 | BNI XG1-505-0A5-K083 | |
|
310,00 EUR
Cena katalogowa
|
300,00 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Interfejs | Profinet / EtherNet/IP | Profinet / EtherNet/IP |
|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT | REST API, MQTT |
| Interfejsy dodatkowe | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Klasa portu | Type A | Type A |
| Maks. prąd wyjściowy | 0.25 A | 0.25 A |
| Wyświetlacz | nie | nie |
| Napięcie robocze Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Przyłącze (COM 1) | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany |
| Przyłącze (COM 2) | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany |
| Przyłącze (napięcie zasilania IN) | M12x1-Męski, 3-stykowe, L-kodowany | M12x1-Męski, 2-stykowe, A-kodowany |
| Gniazda przyłączeniowe | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany |
| Wejścia cyfrowe | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
| Wyjścia cyfrowe | 8x PNP | 8x PNP |
| Wejścia/wyjścia konfigurowalne | tak | tak |
| Prąd sumaryczny US, czujnik | 4.0 A | 4.0 A |
| Materiał obudowy | PC, injection molding | PC, injection molding |
| Wymiary | 59 x 36.8 x 180 mm | 59 x 36.8 x 180 mm |
| Temperatura otoczenia | -25...55 °C | -25...55 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Wersja IO-Link | 1.1.3 | 1.1.3 |
| Safety Hub Support | nie | nie |
| Zakres dostawy | Taśma uziemiająca | Taśma uziemiająca |
| Poza zakresem dostawy |
Tabliczka opisowa Zaślepka |
Tabliczka opisowa Zaślepka |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD