Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BNI00HW

BNI EIP-508-005-R015-013

Black Line - Moduły sieciowe w solidnej obudowie z tworzywa sztucznego do różnych zastosowań

Interfejs
Ethernet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A
Maks. prąd wyjściowy
2 A
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Ethernet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A
Maks. prąd wyjściowy
2 A
Wyświetlacz
nie
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (COM 2)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
7/8"-Męski, 4-stykowe
Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
7/8"-Żeński, 4-stykowe
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
16x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Prąd sumaryczny US, czujnik
9.0 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
9.0 A
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wymiary
68 x 42.9 x 226 mm
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Wersja IO-Link
1.1.3
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02