Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Wkrótce niedostępny
Dostępne do: 2027-03-01

BNI00HZ

BNI EIP-508-005-P067

Washdown Line - Moduły sieciowe do środowisk IP69K

Cechy szczególne
Washdown
Interfejs
Ethernet/IP
Interface IIoT
REST API
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Przemyślana sieć przemysłowa

Rozszerzone portfolio produktów sieciowych firmy Balluff wyznacza nowe standardy w zakresie łatwości obsługi i szybkiego dostępu do odpowiedniego produktu. Pozostaje to, co dobre: produkty Balluff, które oznaczają jakość, innowacyjność i niezawodność.

Odkryj nasze linie produktów Black, Silver, Washdown i Safe Line, które oferują szczególnie szybki wybór naszych komponentów sieciowych. Wybierz odpowiednie dla siebie rozwiązanie spośród trzech klas wydajności.

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Cechy szczególne
Washdown
Interfejs
Ethernet/IP
Interface IIoT
REST API
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A
Maks. prąd wyjściowy
4 A
Wyświetlacz
nie
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (COM 2)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
16x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Prąd sumaryczny US, czujnik
16 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
16 A
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne Stal nierdzewna
Wymiary
68 x 36.8 x 226 mm
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP68
IP69K
Wersja IO-Link
1.1
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02