Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Nowe spojrzenie na technologię sieci przemysłowych

Wybierz to, czego potrzebujesz

Rozszerzone portfolio produktów sieciowych Balluff wyznacza nowe standardy w zakresie łatwości obsługi i wyboru odpowiedniego produktu. Kontynuujemy to, co dobre: produkty Balluff, które zawsze oznaczają wysoką jakość, innowacyjność i niezawodność.

Odkryj nasze linie produktów Black, Silver, Washdown i Safe Line, które oferują szeroki wybór naszych komponentów sieciowych. Wybierz odpowiednie dla siebie rozwiązanie spośród trzech klas wydajności.

Moduły sieciowe Balluff - jakość, która mówi sama za siebie

Nasze wydajne i niezawodne moduły zostały opracowane specjalnie z myślą o wydajnym transferze informacji na wszystkich poziomach. Jest to szczególnie ważne, gdy wymagane są wysokie poziomy ochrony, bezpieczeństwa, wytrzymałość oraz odporność na wysokie temperatury.

Inteligentne połączenie wysokowydajnych sieci przemysłowych ze standardem komunikacji IO-Link umożliwia niezawodną i elastyczną wymianę informacji w szerokim zakresie zastosowań.

Black Line

Silver Line

Washdown Line

Safe Line

Portfolio modułów sieciowych o doskonałym stosunku ceny do wydajności.

Dla szerokiego zakresu zastosowań.

Do aplikacji wymagających ochrony IP69K.

Sieciowe moduły bezpieczeństwa.


Trzy klasy wydajności w ramach linii produktów zapewniające jeszcze większą elastyczność

Entry

Standard

Advanced

Opis produktu

Zaprojektowany do łatwej integracji urządzeń IO-Link z systemami automatyki i do realizacji standardowych aplikacji z IO-Link.

Oferuje większą moc skalowania automatyzacji. Dedykowany do aplikacji wymagających większej elastyczności.

"Zaprojektowany z myślą o wymagających aplikacjach. Bezproblemowe podłączanie urządzeń IO-Link, wyjść o dużej mocy i wykorzystywanie zaawansowanych funkcji IIoT"

Multiprotokół

Pojedynczy protokół

M12 kodowanie L

7/8“

Intuicyjny Webowy Interfejs użytkownika

Połączenie typu „Daisy chain”

Całkowita obciążalność prądowa / Max. obciążalność portu

4A / 0,5A

7/8": 9 A / 2 A - M12: 16 A / 2 A

16A / 4A

MQTT

 (without parsing)

 (parsing)

 (parsing)

Wspólna platforma - hardware i software

REST API

Porty klasy typu A

Porty klasy typu B

Dodatkowe funkcje IIOT

Więcej tematów z zakresu technologii sieciowych