Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Standardowe huby czujników/aktuatorów IO-Link (Black Line)
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
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
| BNI IOL-104-011-K006 | BNI IOL-302-S01-K006 | BNI IOL-302-000-K006-C01 | |
|
135,96 EUR
Cena katalogowa
|
159,75 EUR
Cena katalogowa
|
159,75 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Interfejs | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Napięcie robocze Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Przyłącze (COM 1) | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany |
| Gniazda przyłączeniowe | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany |
| Wejścia cyfrowe | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
| Wejścia/wyjścia konfigurowalne | nie | tak | tak |
| Prąd sumaryczny US, czujnik | 4 A | 4 A | 4 A |
| Materiał obudowy | PA, Przezroczysty | PA, Przezroczysty | PA, Przezroczysty |
| Wymiary | 50 x 30.8 x 115 mm | 50 x 30.8 x 115 mm | 50 x 30.8 x 115 mm |
| Temperatura otoczenia | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Stopień ochrony | IP67, stan skręcony | IP67, stan skręcony | IP67, stan skręcony |
| Prędkość transmisji | COM2 (38.4 kbit/s) | COM2 (38.4 kbit/s) | COM2 (38.4 kbit/s) |
| Min. cykl danych procesowych | 3.5 ms | 5.0 ms | 4.0 ms |
| Dane procesowe wejściowe | 2 bytes | 8 bytes | 4 bytes |
| Wyjścia cyfrowe | - | 16x PNP | 16x PNP |
| Nadzorowanie pojedynczego kanału | - | tak | - |
| Prąd przełączania | - | 16x 350 mA | 16x 350 mA |
| Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy) | - | 4 A | 4 A |
| Wyjściowe dane procesowe | - | 2 bytes | 2 bytes |
| Funkcja dodatkowa | - | - | Identyfikacja 2 bajtowa |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD