Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BNI00J5

BNI EIP-565-W01-K079

Bezprzewodowe moduły sieciowe IO-Link

Fast Start-Up (FSU)
tak
Częstotliwość radiowa
Europa (CE)
Zjednoczone Królestwo (UKCA)
USA (FCC)
Kanada (ISED)
Meksyk (CRT/IFT/NOM)
Brazylia (ANATEL)
Korea Południowa (KC)
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Fast Start-Up (FSU)
tak
Częstotliwość radiowa
Europa (CE)
Zjednoczone Królestwo (UKCA)
USA (FCC)
Kanada (ISED)
Meksyk (CRT/IFT/NOM)
Brazylia (ANATEL)
Korea Południowa (KC)
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Prąd sumaryczny US, czujnik
0.2 A
Materiał obudowy
PC, powlekane
ABS, Cynk, Odlew ciśnieniowy
Wymiary
130 x 50.5 x 130 mm
Temperatura otoczenia
-5...50 °C
Stopień ochrony
IP54
Interfejsy dodatkowe
Ethernet/IP
Wersja IO-Link
1.1
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-02
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?