Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Standardowe huby czujników/aktuatorów IO-Link (Black Line)
Interfejs
IO-Link 1.1.4
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
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
| BNI LH5-314-S52-R071 | BNI LH5-314-S52-Z071 | BNI IOL-314-S52-P071 | |
|
290,00 EUR
Cena katalogowa
|
300,00 EUR
Cena katalogowa
|
399,33 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Interfejs | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Napięcie robocze Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Przyłącze (COM 1) | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze (napięcie zasilania IN) | M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany | M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany | M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany |
| Gniazda przyłączeniowe | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany |
| Wejścia cyfrowe | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 |
| Wyjścia cyfrowe | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Wejścia/wyjścia konfigurowalne | PNP: Yes, NPN: No | PNP: Yes, NPN: No | tak |
| Port rozszerzeń | tak | tak | tak |
| Nadzorowanie pojedynczego kanału | tak | tak | tak |
| Funkcja dodatkowa |
Wibracja Internal temperature Wykrywanie urządzeń |
Wibracja Internal temperature Wykrywanie urządzeń |
Wibracja Internal temperature Wykrywanie urządzeń |
| Prąd przełączania |
12x 2 A 4x 4 A |
12x 2 A 4x 4 A |
12x 2 A 4x 4 A |
| Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy) | 16 A | 16 A | 16 A |
| Prąd sumaryczny US, czujnik | 2 A | 2 A | 2 A |
| Materiał obudowy |
PBT GF30 wkładki: stal nierdzewna, 1.4404 |
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane |
PBT, GF30 Stal nierdzewna (1.4404), Inserts |
| Wymiary | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm |
| Temperatura otoczenia | -25...60 °C | -25...60 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67, stan skręcony | IP67, stan skręcony | IP68, IP69K, stan skręcony |
| Prędkość transmisji | COM3 (230.4 kbit/s) | COM3 (230.4 kbit/s) | COM3 (230.4 kbit/s) |
| Min. cykl danych procesowych | 2 ms | - | 2 ms |
| Dane procesowe wejściowe | 12 bytes | 12 bytes | 12 bytes |
| Wyjściowe dane procesowe | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |
| Secondary features |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
Identification Device Discovery Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Extreme Environment Status Variant Configuration |
| Secondary features for condition monitoring |
Internal temperature monitoring Vibration monitoring Inclination monitoring and installation aid |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring Inclination monitoring and installation aid |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD