Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BNI00LK

BNI IOL-812-205-K037

Black Line - Inteligentna kolumna sygnalizacyjna LED w nowoczesnej obudowie z tworzywa sztucznego

Zasada działania
Kolumna sygnalizacyjna z modułem dźwiękowym i światłem stroboskopowym
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze
M12x1-Męski, 5-stykowe
Maks. liczba segmentów
6
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
Kolumna sygnalizacyjna z modułem dźwiękowym i światłem stroboskopowym
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze
M12x1-Męski, 5-stykowe
Maks. liczba segmentów
6
Przedefiniowane kolory
czerwony
zielony
żółty
Niebieski
Magenta
cyjan
biały
pomarańczowy
możliwość konfiguracji
Wskaźnik zadziałania
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Maks. głośność
95 dB
Ustawienie
Display
Strobe light
Głośność
Funkcja dodatkowa
Extended mode
Wymiary
60.6 x 60.6 x 303.9 mm
Materiał obudowy
PC, Przezroczysty
PBT GF30
Szczegóły instalacji
Nakrętka M18x1
Temperatura otoczenia
-25...50 °C
Stopień ochrony
IP65
Prędkość transmisji
COM3 (230.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
5 ms
Dane procesowe wejściowe
1 bytes
Wyjściowe dane procesowe
24 bytes
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?