Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BNI00LL

BNI IOL-811-205-K037

Black Line - Inteligentna kolumna sygnalizacyjna LED w nowoczesnej obudowie z tworzywa sztucznego

Zasada działania
Kolumna sygnalizacyjna z modułem dźwiękowym i światłem stroboskopowym
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze
M12x1-Męski, 5-stykowe
Maks. liczba segmentów
4
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

SmartLight Black Line:
Kolumny sygnalizacyjne LED bez kompromisów

SmartLight Black Line to najmocniejsza wersja słupów sygnalizacyjnych SmartLight. Została zaprojektowana do zastosowań, w których wymagana jest najwyższa widoczność, szybko rozpoznawalne informacje o procesie oraz maksymalna elastyczność sterowania – również w istniejących instalacjach. 

Dzięki wbudowanemu StrobeLight, rozszerzonym trybom pracy i trybowi Ultimate, Black Line wyznacza nowe standardy w wizualizacji maszyn i procesów. 

Seria Black Line jest skierowana do użytkowników, którzy oczekują więcej niż klasyczne wskaźniki stanu. Niezależnie od tego, czy chodzi o procesy krytyczne dla bezpieczeństwa, wysoce dynamiczne instalacje czy złożoną wizualizację stanu, seria SmartLight Black Line zapewnia, że informacje są natychmiast widoczne i prawidłowo interpretowane. 

Zalety słupów sygnalizacyjnych SmartLight z serii Black Line


Doskonała widoczność

nawet z dużej odległości i przy jasnym oświetleniu otoczenia


Jasne światło błyskowe

wbudowana lampa błyskowa do sygnalizacji awarii lub alarmów.


Wszechstronność i łatwość obsługi

dzięki różnym trybom pracy i łatwym opcjom ustawień.


Łatwa modernizacja

Ustawienia urządzenia SmartLight z serii Silver Line mogą zostać przejęte.

StrobeLight:
Zintegrowane światło stroboskopowe, którego nikt nie przeoczy

Szczególną atrakcją jest wbudowana, wyjątkowo jasna lampa stroboskopowa StrobeLight. Przyciąga ona szczególną uwagę w przypadku awarii, alarmów lub zdarzeń związanych z bezpieczeństwem. Uzupełnia ona klasyczne sygnały LED i sprawia, że krytyczne zdarzenia są natychmiast widoczne nawet w nieprzejrzystym lub hałaśliwym otoczeniu.

Tryb Ultimate:
bezpośrednie sterowanie diodami LED za pomocą danych procesowych

Oprócz znanych trybów SmartLight, seria Black Line oferuje tryb Ultimate. W trybie Ultimate kolory, intensywność i efekty są sterowane bezpośrednio za pomocą danych procesowych – bez skomplikowanego, acyklicznego parametryzowania. Pod względem funkcjonalności tryb Ultimate odpowiada trybowi elastycznemu, ale jest bardziej intuicyjny i wydajniejszy w użyciu.

Sprawdzone tryby, wzbogacone o większą wydajność

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
Tryb segmentowy:

do 6 segmentów, dowolnie programowalnych

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
Tryb Level:

wyświetlanie wartości ciągłych (poziom napełnienia, ciśnienie, pozycja)

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
Tryb migającego światła:

dynamiczne efekty migające

Słupy sygnalizacyjne LED z serii Black Line w użyciu

Wyraźne sygnalizowanie awarii i alarmów

Elastyczna wizualizacja procesów

Wyświetlanie poziomów napełnienia lub pozycji

Wyraźne sygnalizowanie awarii i alarmów

StrobeLight wyraźnie sygnalizuje awarie i zdarzenia związane z bezpieczeństwem za pomocą jasnego błysku światła i sygnału dźwiękowego.

Elastyczna wizualizacja procesów

Dostosowywalne spektrum kolorów i indywidualnie konfigurowalne tryby umożliwiają przejrzystą wizualizację procesów podczas pracy.

Wyświetlanie poziomów napełnienia lub pozycji

Wizualizuj poziomy napełnienia, pozycje lub ciśnienie w procesie. Dostosowywane kolory ułatwiają wizualizację stanu.

Wyraźne sygnalizowanie awarii i alarmów

Elastyczna wizualizacja procesów

Wyświetlanie poziomów napełnienia lub pozycji

Narzędzie inżynieryjne Balluff

Możliwość łatwego uruchomienia i konfiguracji SmartLights
Dowiedz się więcej

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Zasada działania
Kolumna sygnalizacyjna z modułem dźwiękowym i światłem stroboskopowym
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze
M12x1-Męski, 5-stykowe
Maks. liczba segmentów
4
Przedefiniowane kolory
czerwony
zielony
żółty
Niebieski
Magenta
cyjan
biały
pomarańczowy
możliwość konfiguracji
Wskaźnik zadziałania
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Maks. głośność
95 dB
Ustawienie
Display
Strobe light
Głośność
Funkcja dodatkowa
Extended mode
Wymiary
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
Materiał obudowy
PC, Przezroczysty
PBT GF30
Szczegóły instalacji
Nakrętka M18x1
Temperatura otoczenia
-25...50 °C
Stopień ochrony
IP65
Prędkość transmisji
COM3 (230.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
5 ms
Dane procesowe wejściowe
1 bytes
Wyjściowe dane procesowe
16 bytes
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?