Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BNI00LY

BNI IOL-810-205-K036

Black Line - Inteligentna kolumna sygnalizacyjna LED w nowoczesnej obudowie z tworzywa sztucznego

Zasada działania
Kolumna sygnalizacyjna
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze
M12x1-Męski, 5-stykowe
Maks. liczba segmentów
4
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
Kolumna sygnalizacyjna
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze
M12x1-Męski, 5-stykowe
Maks. liczba segmentów
4
Przedefiniowane kolory
czerwony
zielony
żółty
Niebieski
Magenta
cyjan
biały
pomarańczowy
możliwość konfiguracji
Wskaźnik zadziałania
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Ustawienie
Display
Funkcja dodatkowa
Extended mode
Wymiary
60.6 x 60.6 x 119.9 mm
Materiał obudowy
PC, Przezroczysty
PBT GF30
Szczegóły instalacji
Nakrętka M18x1
Temperatura otoczenia
-25...50 °C
Stopień ochrony
IP65
Prędkość transmisji
COM3 (230.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
5 ms
Dane procesowe wejściowe
1 bytes
Wyjściowe dane procesowe
12 bytes
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?