Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BNI00MA

BNI LH1-742-S13-R012

Standardowe huby czujników/aktuatorów IO-Link (Black Line)

Interfejs
IO-Link 1.1.5
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x2-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia analogowe
4x Analogowo, napięcie/analogowo, prąd (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/1…5 V/4…20 mA/0…20 mA)
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
IO-Link 1.1.5
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x2-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia analogowe
4x Analogowo, napięcie/analogowo, prąd (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/1…5 V/4…20 mA/0…20 mA)
Wyjścia analogowe
4x Analogowo, napięcie/analogowo, prąd (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/1…5 V/4…20 mA/0…20 mA)
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
nie
Nadzorowanie pojedynczego kanału
tak
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
4 A
Prąd sumaryczny US, czujnik
4 A
Materiał obudowy
PBT GF30
wkładki: stal nierdzewna, 1.4404
Wymiary
68 x 38.3 x 183.5 mm
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67, stan skręcony
Prędkość transmisji
COM3 (230.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
3 ms
Dane procesowe wejściowe
14 bytes
Wyjściowe dane procesowe
8 bytes
Secondary features
Identification
BLOB Bootloader
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02