Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BNS037Y

BNS 819-D04-R12-100-10-FD-S90R

Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne

Wymiary
120 x 90 x 85 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Liczba pozycji przełączania
4x rolka
Wersja
Styk szybkosprawny
Zasada działania
1-4. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne
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
120 x 90 x 85 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Liczba pozycji przełączania
4x rolka
Wersja
Styk szybkosprawny
Zasada działania
1-4. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne
Prąd ciągły
1-4. Miejsce przełączania: 5 A
Znamionowe napięcie pracy Ue
1-3. Miejsce przełączania: 6…60 V
4. Miejsce przełączania: 30 V AC / 36 V DC
Montaż
Pionowo
Kierunek najazdu
wzdłuż, równolegle do powierzchni przykręcenia
Prędkość najazdu
1-4. Miejsce przełączania: 60 m/min
Rozstaw przełączników
12 mm
Rodzaj przyłącza
1. Miejsce przełączania: Złącza wtykowe
Temperatura otoczenia
-5...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
CCC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?