Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BNS03YJ

BNS 813-D10-R12-100-10-02-FD-S90S

Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Wymiary
120 x 170 x 85 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Liczba pozycji przełączania
10x rolka
Wersja
Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1
Zasada działania
1-10. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne
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
120 x 170 x 85 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Liczba pozycji przełączania
10x rolka
Wersja
Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1
Zasada działania
1-10. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne
Prąd ciągły
1-10. Miejsce przełączania: 5 A
Znamionowe napięcie pracy Ue
1-3. Miejsce przełączania: 6…60 V
4. Miejsce przełączania: 30 V AC / 36 V DC
5-10. Miejsce przełączania: 6…60 V
Montaż
Pionowo
Kierunek najazdu
wzdłuż, równolegle do powierzchni przykręcenia
Prędkość najazdu
1-10. Miejsce przełączania: 60 m/min
Rozstaw przełączników
12 mm
Rodzaj przyłącza
1. Miejsce przełączania: Złącza wtykowe
Temperatura otoczenia
-5...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02