Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki odległości z plastikową obudową i laserem światła czerwonego oraz PMMA jako materiałem na powierzchnię aktywną
Seria
26K
Wymiary
17 x 50 x 50 mm
Interfejs
Analogowe, napięcie: 0…10 V
rosnące liniowo
rosnące liniowo
Zasada działania
Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
Zasada działania optycznego
Triangulacja
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
| BOD 26K-LA01-C-06 | BOD 26K-LA02-C-06 | |
|
743,09 EUR
Cena katalogowa
|
743,09 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Wymiary | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Interfejs |
Analogowe, napięcie: 0…10 V rosnące liniowo |
Analogowe, napięcie: 0…10 V rosnące liniowo |
| Zasada działania | Optoelektroniczny czujnik odległości BOD | Optoelektroniczny czujnik odległości BOD |
| Zasada działania optycznego | Triangulacja | Triangulacja |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | Światło czerwone laserowe | Światło czerwone laserowe |
| Wielkość plamki świetlnej | Ø 0.8 mm przy 65 mm | Ø 0.8 mm przy 65 mm |
| Zasięg | 45...85 mm | 45...85 mm |
| Dokładność | ±1 % FS | ±1 % FS |
| Rozdzielczość | ≤ 80 µm | ≤ 20 µm |
| Przyłącze | Przewód, 6.00 m, PVC | Przewód, 6.00 m, PVC |
| Materiał obudowy | ABS | ABS |
| Napięcie robocze Ub | 18...28 VDC | 18...28 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD