Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki odległości z plastikową obudową i laserem światła czerwonego oraz PMMA jako materiałem na powierzchnię aktywną
Seria
26K
Wymiary
17 x 50 x 50 mm
Interfejs
RS485
Analogowy, prąd: 4…20 mA
narastające/opadające liniowo
2x PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Analogowy, prąd: 4…20 mA
narastające/opadające liniowo
2x PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
Zasada działania optycznego
Triangulacja
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
| BOD 26K-LBR04-S115-C | BOD 26K-LBR05-S115-C | |
|
967,58 EUR
Cena katalogowa
|
967,58 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Wymiary | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Interfejs |
RS485 Analogowy, prąd: 4…20 mA narastające/opadające liniowo 2x PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
RS485 Analogowy, prąd: 4…20 mA narastające/opadające liniowo 2x PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Optoelektroniczny czujnik odległości BOD | Optoelektroniczny czujnik odległości BOD |
| Zasada działania optycznego | Triangulacja | Triangulacja |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | Światło czerwone laserowe | Światło czerwone laserowe |
| Wielkość plamki świetlnej | 1.5 x 3.25 mm przy 100 mm | 2 x 4.5 mm przy 300 mm |
| Zasięg | z regulacją 30...100 mm | z regulacją 80...300 mm |
| Dokładność | ±0.25 % FS | ±0.25 % FS |
| Powtarzalność | 0.25 % FS | 0.25 % FS |
| Rozdzielczość | 0.1 % FS | 0.1 % FS |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 8-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 8-stykowe |
| Materiał obudowy | ABS | ABS |
| Napięcie robocze Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD