Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BOD000F

BOD 6K-RA01-C-02

Optyczne czujniki odległości

Seria
6K
Wymiary
12 x 37 x 21 mm
Interfejs
Analogowy, napięcie 0…10 V malejący degresywnie PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
Zasada działania optycznego
Triangulacja
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
6K
Wymiary
12 x 37 x 21 mm
Interfejs
Analogowy, napięcie 0…10 V malejący degresywnie PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
Zasada działania optycznego
Triangulacja
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
5 x 5 mm at 60 mm
Zasięg
40...80 mm
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PVC
Materiał obudowy
ABS
Napięcie robocze Ub
15...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01