Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOD000L

BOD 21M-LA01-S92

Czujniki odległości z metalową obudową i laserem światła czerwonego oraz szkłem jako materiałem powierzchni aktywnej

Seria
21M
Wymiary
15 x 42.5 x 50 mm
Interfejs
Analogowe, napięcie: 1…10 V
rosnące liniowo
2x PNP/NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
Zasada działania optycznego
Triangulacja
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
21M
Wymiary
15 x 42.5 x 50 mm
Interfejs
Analogowe, napięcie: 1…10 V
rosnące liniowo
2x PNP/NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
Zasada działania optycznego
Triangulacja
Charakterystyka wiązki
kolimowane
Rodzaj światła
Światło czerwone laserowe
Wielkość plamki świetlnej
Ø 1 mm przy 45 mm
Zasięg
z regulacją 25...45 mm
Dokładność
±0.5 % FS
Powtarzalność
0.1 % FS
Rozdzielczość
≤ 30 µm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy Aluminium
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?