Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki odległości z metalową obudową i różnymi rodzajami światła
Seria
66M
Wymiary
30 x 100.5 x 73.2 mm
Interfejs
Analogowe, napięcie: 1…10 V
narastające/opadające liniowo
PNP/NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
narastające/opadające liniowo
PNP/NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
Zasada działania optycznego
Triangulacja
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
| BOD 66M-LA14-S92 | BOD 66M-LA12-S92 | |
|
944,37 EUR
Cena katalogowa
|
918,86 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 66M | 66M |
|---|---|---|
| Wymiary | 30 x 100.5 x 73.2 mm | 30 x 100.5 x 73.2 mm |
| Interfejs |
Analogowe, napięcie: 1…10 V narastające/opadające liniowo PNP/NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
Analogowe, napięcie: 1…10 V narastające/opadające liniowo PNP/NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Optoelektroniczny czujnik odległości BOD | Optoelektroniczny czujnik odległości BOD |
| Zasada działania optycznego | Triangulacja | Triangulacja |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | Światło czerwone laserowe | Światło czerwone laserowe |
| Wielkość plamki świetlnej | 2 x 6 mm przy 2 m | Ø 1 mm przy 800 mm |
| Zasięg | 150...2000 mm | 150...800 mm |
| Dokładność | ±1.5 % FS | ±1.5 % FS |
| Powtarzalność | 0.5 % FS | 0.5 % FS |
| Rozdzielczość | 1...3 mm | 100...800 µm |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe |
| Materiał obudowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy, Lakierowane | Cynk, Odlew ciśnieniowy, Lakierowane |
| Napięcie robocze Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD