Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki odległości z metalową obudową i laserem światła czerwonego oraz PMMA jako materiałem na obszar aktywny
Seria
37M
Wymiary
60 x 37 x 72.3 mm
Interfejs
RS485
Analogowo, napięcie/analogowo, prąd: 0.2…10 V/4…20 mA
narastające/opadające liniowo
2x PNP/NPN/push-pull: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Analogowo, napięcie/analogowo, prąd: 0.2…10 V/4…20 mA
narastające/opadające liniowo
2x PNP/NPN/push-pull: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
Zasada działania optycznego
Pomiar czasu biegu światła
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD