Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki odległości z plastikową obudową i czerwonym laserem do mycia
Cechy szczególne
Washdown
Seria
23K
Wymiary
51 x 23 x 52.4 mm
Interfejs
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/Auto-Detect: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
PNP/NPN/Auto-Detect: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
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
| BOD 23K-LI01-S4 | BOD 23K-LI03-S4 | |
|
373,77 EUR
Cena katalogowa
|
373,77 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Cechy szczególne | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Seria | 23K | 23K |
| Wymiary | 51 x 23 x 52.4 mm | 51 x 23 x 52.4 mm |
| Interfejs |
IO-Link: 1.1 PNP/NPN/Auto-Detect: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
IO-Link PNP/NPN/Auto-Detect Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Optoelektroniczny czujnik odległości BOD | Optoelektroniczny czujnik odległości BOD |
| Zasada działania optycznego | Pomiar czasu biegu światła | Pomiar czasu biegu światła |
| Charakterystyka wiązki | kolimowane | kolimowane |
| Rodzaj światła | Światło czerwone laserowe | Światło czerwone laserowe |
| Wielkość plamki świetlnej | 5.5 x 7 mm przy 5 m | 5.5 x 7 mm przy 5 m |
| Zasięg | 100...5000 mm | 100...5000 mm |
| Dokładność | ±0.6 % FS | ±0.6 % FS |
| Powtarzalność | 0.024 % FS | 0.024 % FS |
| Rozdzielczość | ≤ 5 mm | ≤ 5 mm |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | ABS | ABS |
| Napięcie robocze Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD