Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Optyczne czujniki odległości
Seria
24K
Wymiary
50 x 21 x 50 mm
Interfejs
2x PNP/NPN normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) Analogowy, napięcie 0…10 V/1…10 V/0…5 V/1…5 V
Zasada działania
Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
Zasada działania optycznego
Triangulacja
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOD 24K-LA03-S92 | BOD 24K-LPI08-S4 | |
|
-
Cena katalogowa
|
917,54 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 24K | 24K |
|---|---|---|
| Wymiary | 50 x 21 x 50 mm | 50 x 21 x 50 mm |
| Interfejs | 2x PNP/NPN normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) Analogowy, napięcie 0…10 V/1…10 V/0…5 V/1…5 V |
IO-Link: 1.1 Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania: 4…20 mA 0…10 V 2x PNP/NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Optoelektroniczny czujnik odległości BOD | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Triangulacja | Triangulacja |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | Światło czerwone laserowe | Światło czerwone laserowe |
| Wielkość plamki świetlnej | 1 x 1 mm at 450 mm | 1.2 x 1.2 mm at 650 mm |
| Zasięg | 50...650 mm | 50...650 mm |
| Dokładność | ±1 % | ±1 % |
| Powtarzalność | ± 0.5 % | ± 50 µm |
| Rozdzielczość | ≤ 100 µm | ≤ 100 µm |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne |
| Napięcie robocze Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD