Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wąskie czujniki odległości z plastikową obudową i czerwonym światłem LED do mycia
Cechy szczególne
Washdown
Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogowe, napięcie: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Analogowe, napięcie: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD