Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wąskie czujniki odległości z plastikową obudową i czerwonym światłem LED do mycia
Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogowe, napięcie: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Analogowe, napięcie: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
Zasada działania optycznego
Triangulacja
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
| BOD 6K-RAI03-S75 | BOD 6K-RAI02-S75 | |
|
342,00 EUR
Cena katalogowa
|
302,00 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Wymiary | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interfejs |
IO-Link-Device: 1.1.3 Analogowe, napięcie: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/Auto-Detect: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Analogowe, napięcie: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/Auto-Detect: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Optoelektroniczny czujnik odległości BOD | Optoelektroniczny czujnik odległości BOD |
| Zasada działania optycznego | Triangulacja | Triangulacja |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Wielkość plamki świetlnej | 16 x 16 mm przy 200 mm | 8 x 8 mm przy 80 mm |
| Zasięg | 30...200 mm | 20...80 mm |
| Powtarzalność | 1 mm | 0.4 mm |
| Rozdzielczość | ≤ 0.68 mm | ≤ 0.12 mm |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | ABS | ABS |
| Napięcie robocze Ub | 13...30 VDC | 13...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD