Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOD002W

BOD 6K-RAI03-02

Wąskie czujniki odległości z plastikową obudową i czerwonym światłem LED do mycia

Cechy szczególne
Washdown
Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogowe, napięcie: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Cechy szczególne
Washdown
Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogowe, napięcie: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
Zasada działania optycznego
Triangulacja
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
16 x 16 mm przy 200 mm
Zasięg
30...200 mm
Powtarzalność
1 mm
Rozdzielczość
≤ 0.68 mm
Przyłącze
Przewód, 2 m, PVC
Materiał obudowy
ABS
Napięcie robocze Ub
13...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?