Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki odbiciowe
Seria
18E
Wymiary
Ø 18 x 70 mm
Interfejs
PNP Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, energetyczny
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 18E-PS-1YD-E5-D-S4 | BOS 18E-PA-RD20-S4 | |
|
-
Cena katalogowa
|
110,21 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 18E | 18E |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfejs | PNP Styk zwierny (NO) |
PNP: Styk zwierny (NO) PNP: Normalnie zamknięty (NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik świetlny, energetyczny | Czujnik świetlny, energetyczny |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Zasięg | 0...400 mm | 500 mm |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4571) | Stal nierdzewna (1.4404) |
| Materiał powierzchni aktywnej | Szkło | Szkło |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Cechy szczególne | - | Washdown |
| Wielkość plamki świetlnej | - | Ø 50 mm przy 600 mm |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD