Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki odbiciowe
Seria
18M
Wymiary
Ø 18 x 69 mm
Interfejs
PNP Styk zwierny (NO)
PNP Normalnie zamknięty (NC)
PNP Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, energetyczny
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-1PF-E5-C-S4 | BOS 18M-PA-ID20-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | |
|
-
Cena katalogowa
|
111,24 EUR
Cena katalogowa
|
112,27 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Wymiary | Ø 18 x 69 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfejs |
PNP Styk zwierny (NO) PNP Normalnie zamknięty (NC) |
PNP Styk zwierny (NO) PNP Normalnie zamknięty (NC) |
2x PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik świetlny, energetyczny | Czujnik świetlny, energetyczny | - |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny | - |
| Rodzaj światła | Podczerwień | LED z podczerwienią | LED z podczerwienią |
| Zasięg | 0...1000 mm | 1...800 mm | - |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | Szkło, pozbawione efektu lustrzanego | - |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Wielkość plamki świetlnej | - | Ø 50 mm przy 600 mm | - |
| Zakres dostawy | - |
Nakrętka M18x1 (2x) Instrukcja obsługi |
- |
| Ustawienie | - | - | Czułość (Sn) |
| Częstotliwość przełączania | - | - | 1000 Hz |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD