Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki odbiciowe
Seria
21M
Wymiary
15 x 50 x 42.5 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-PUS-RH12-S4 | BOS 21M-PA-RH22-S4 | |
|
-
Cena katalogowa
|
160,49 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Wymiary | 15 x 50 x 42.5 mm | 15 x 51 x 42.5 mm |
| Funkcja wejścia |
Blokada klawiszy wł./wył. ta sama funkcja co przycisk |
- |
| Interfejs | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
PNP: Styk zwierny (NO) PNP: Normalnie zamknięty (NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik świetlny, triangulacja | Czujnik świetlny, triangulacja |
| Specjalna cecha optyczna | Tłumienie tła | Tłumienie tła |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Zasięg | 20...200 mm | 1...400 mm |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy |
Cynk, Odlew ciśnieniowy, Malowanie proszkowe Aluminium |
Cynk, Odlew ciśnieniowy, Malowanie proszkowe Aluminium |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | Szkło |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Charakterystyka wiązki | - | Ognisko typowo przy 200 mm |
| Wielkość plamki świetlnej | - | 6 x 6 mm przy 200 mm |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD