Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wzmacniacze światłowodowe do światłowodów z tworzywa sztucznego i szkła
Seria
73K
Wymiary
9 x 30 x 68 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Urządzenie światłowodowe
Funkcja wejścia
Programowanie Sn
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 73K-PU-1FR-C-02 | BFB 75K-003-P-02 | |
|
269,51 EUR
Cena katalogowa
|
203,94 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 73K | 75K |
|---|---|---|
| Wymiary | 9 x 30 x 68 mm | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
| Interfejs | PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | PNP normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) Analogowy, napięcie 0…10 V |
| Zasada działania | Urządzenie światłowodowe | Urządzenie światłowodowe |
| Funkcja wejścia | Programowanie Sn |
Programowanie Sn Blokada klawiszy wł./wył. |
| Ustawienie |
Stopień czułości Funkcja czasowa Funkcja wskazania LCD Czas opóźnienia Blokada klawiszy wł./wył. Przełączanie na jasno/ciemno Histereza Czułość (Sn) Tryb programowania ręczny/automatyczny |
Znamionowa odległość przełączania (Sn), 2 wartości Okres pojedynczego impulsu Tryb normalny/dokładny/szybki/daleki Kierunek odczytu LCD Funkcja czasowa Ustawienie fabryczne (Reset) Wyświetlacz wł./wył. Czas opóźnienia Blokada klawiszy wł./wył. Przełączanie na jasno/ciemno Czułość (Sn) |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | - |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PVC |
| Materiał obudowy | PC | ABS |
| Częstotliwość przełączania | 1000 Hz /833 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
cULus CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD