Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wzmacniacze światłowodowe do światłowodów z tworzywa sztucznego i szkła
Seria
74K
Wymiary
12 x 41 x 68.5 mm
Interfejs
PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Urządzenie światłowodowe
Ustawienie
Funkcja czasowa
Czas opóźnienia
Częstotliwość przełączania 1000/666 Hz
Wyjście przeł. PNP/NPN
Histereza
Przełączanie na jasno/ciemno
Czułość (Sn)
Czas opóźnienia
Częstotliwość przełączania 1000/666 Hz
Wyjście przeł. PNP/NPN
Histereza
Przełączanie na jasno/ciemno
Czułość (Sn)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 74K-UU-1FR-BO-Z-S49-00,2 | BFB 75K-002-P-S75 | |
|
-
Cena katalogowa
|
190,55 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 74K | 75K |
|---|---|---|
| Wymiary | 12 x 41 x 68.5 mm | 10.4 x 35.4 x 84 mm |
| Interfejs | PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Urządzenie światłowodowe | Urządzenie światłowodowe |
| Ustawienie |
Funkcja czasowa Czas opóźnienia Częstotliwość przełączania 1000/666 Hz Wyjście przeł. PNP/NPN Histereza Przełączanie na jasno/ciemno Czułość (Sn) |
Kierunek odczytu LCD Funkcja czasowa Ustawienie fabryczne (Reset) Tryb normalny/dokładny/szybki/daleki Okres pojedynczego impulsu Znamionowa odległość przełączania (Sn), 2 wartości Wyświetlacz wł./wył. Czas opóźnienia Blokada klawiszy wł./wył. Przełączanie na jasno/ciemno Czułość (Sn) |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PUR | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | PBT | ABS |
| Częstotliwość przełączania | 1000 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
cULus CE WEEE |
| Funkcja wejścia | - |
Programowanie Sn Blokada klawiszy wł./wył. |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD