Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki odbiciowe
Seria
18M
Wymiary
Ø 18 x 69 mm
Interfejs
PNP Styk zwierny (NO)
PNP Normalnie zamknięty (NC)
PNP Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, energetyczny
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-1PD-E5-C-S4 | BOS 18M-PA-RD20-S4 | BOS 18M-PA-ID20-S4 | |
|
105,06 EUR
Cena katalogowa
|
105,06 EUR
Cena katalogowa
|
111,24 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Wymiary | Ø 18 x 69 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfejs |
PNP Styk zwierny (NO) PNP Normalnie zamknięty (NC) |
PNP: Styk zwierny (NO) PNP: Normalnie zamknięty (NC) |
PNP: Styk zwierny (NO) PNP: Normalnie zamknięty (NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik świetlny, energetyczny | Czujnik świetlny, energetyczny | Czujnik świetlny, energetyczny |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | Podczerwień | LED ze światłem czerwonym | LED z podczerwienią |
| Zasięg | 0...400 mm | 0...600 mm | 1...800 mm |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | Szkło, pozbawione efektu lustrzanego | Szkło, pozbawione efektu lustrzanego |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Wielkość plamki świetlnej | - | Ø 50 mm przy 600 mm | Ø 50 mm przy 600 mm |
| Zakres dostawy | - |
Nakrętka M18x1 (2x) Instrukcja obsługi |
Nakrętka M18x1 (2x) Instrukcja obsługi |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD