Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki odbiciowe
Seria
18M
Wymiary
Ø 18 x 89 mm
Interfejs
PNP normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) NPN normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, energetyczny
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-GU-1PF-S4-Y | BOS 18M-PA-ID20-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | |
|
-
Cena katalogowa
|
111,24 EUR
Cena katalogowa
|
112,27 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Wymiary | Ø 18 x 89 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfejs | PNP normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) NPN normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) |
PNP: Styk zwierny (NO) PNP: Normalnie zamknięty (NC) |
2x PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik świetlny, energetyczny | Czujnik świetlny, energetyczny | - |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny | - |
| Rodzaj światła | Podczerwień | LED z podczerwienią | LED z podczerwienią |
| Zasięg | 60...1000 mm | 1...800 mm | - |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | Szkło | Szkło, pozbawione efektu lustrzanego | - |
| Napięcie robocze Ub | 11...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Wielkość plamki świetlnej | - | Ø 50 mm przy 600 mm | - |
| Zakres dostawy | - |
Nakrętka M18x1 (2x) Instrukcja obsługi |
- |
| Ustawienie | - | - | Czułość (Sn) |
| Częstotliwość przełączania | - | - | 1000 Hz |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD