Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wzmacniacze światłowodowe do światłowodów z tworzywa sztucznego i szkła
Seria
6K
Wymiary
12 x 42 x 27 mm
Interfejs
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Urządzenie światłowodowe
Funkcja wejścia
ta sama funkcja co przycisk
Blokada klawiszy wł./wył.
Blokada klawiszy wł./wył.
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-1FR-S75-C | BFB 75K-001-P-S75 | |
|
-
Cena katalogowa
|
113,30 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 6K | 75K |
|---|---|---|
| Wymiary | 12 x 42 x 27 mm | 10.4 x 35.4 x 84 mm |
| Interfejs | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Urządzenie światłowodowe | Urządzenie światłowodowe |
| Funkcja wejścia |
ta sama funkcja co przycisk Blokada klawiszy wł./wył. |
ta sama funkcja co przycisk Blokada klawiszy wł./wył. |
| Ustawienie |
Ustawienie fabryczne (Reset) Przełączanie na jasno/ciemno Czułość (Sn) |
Przełączanie na jasno/ciemno Ustawienie fabryczne (Reset) Czułość (Sn) |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | ABS | ABS |
| Częstotliwość przełączania | 1000 Hz | 1500 Hz |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD