Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa
Wyjście przeł. PNP/NPN
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zaprzestano produkcji
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BLE 15K-R-F5-02 | BOS 5K-PS-IX10-02 | |
|
120,96 EUR
Cena katalogowa
|
112,25 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Wymiary | 13 x 52 x 29 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
| Funkcja wejścia |
Przełączanie na jasno/ciemno Wyjście przeł. PNP/NPN |
- |
| Interfejs | PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP Styk zwierny (NO) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa (odbiornik) | Bariera jednokierunkowa |
| Rodzaj światła | Podczerwień | Podczerwień |
| Zasięg | 0... 5 m | 0... 20 m |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PVC | Przewód, 2.00 m, PVC |
| Materiał obudowy | ABS | PC PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE cULus |
cULus CE WEEE UKCA |
| Charakterystyka wiązki | - | Rozbieżny |
| Wielkość plamki świetlnej | - | Ø 90 mm przy 2 m |
| Znak towarowy | - | Global |