Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Cylindryczne przelotowe czujniki fotoelektryczne z gwintem M18 i różnymi rodzajami światła
Seria
18K
Wymiary
Ø 18 x 73.8 mm
Funkcja wejścia
Test (emiter wył)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa (nadajnik)
Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza
rozszerzona dostępność
przejrzyste warunki
brak nowych projektów
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BLS 18K-XX-1LT-E5-C-S4 | BOS 18M-X-LS20-S4 | |
|
143,74 EUR
Cena katalogowa
|
98,88 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 18K | 18M |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 18 x 73.8 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Funkcja wejścia | Test (emiter wył) | - |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa (nadajnik) | Bariera jednokierunkowa (nadajnik) |
| Rodzaj światła | Światło czerwone laserowe | Światło czerwone laserowe |
| Zasięg | 0... 60 m | 0... 60 m |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | ABS | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | Szkło |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Charakterystyka wiązki | - | kolimowane |
| Wielkość plamki świetlnej | - | Ø 40 mm przy 60 m |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD