Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki odbiciowe
Seria
15K
Wymiary
13 x 59.5 x 29 mm
Funkcja wejścia
Przełączanie na jasno/ciemno
Interfejs
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 15K-R-C50-P-S75 | BOS 5K-PS-ID10-S75 | |
|
-
Cena katalogowa
|
78,52 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Wymiary | 13 x 59.5 x 29 mm | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm |
| Funkcja wejścia | Przełączanie na jasno/ciemno | - |
| Interfejs | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP: Styk zwierny (NO) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik świetlny, energetyczny | Czujnik świetlny, energetyczny |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | Podczerwień | Podczerwień |
| Zasięg | 1...100 mm | 0...900 mm |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | ABS | PC PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Wielkość plamki świetlnej | - | Ø 50 mm przy 500 mm |
| Znak towarowy | - | Global |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD