Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki odbiciowe
Seria
15K
Wymiary
13 x 28 x 52 mm
Funkcja wejścia
Przełączanie na jasno/ciemno
Wyjście przeł. PNP/NPN
Wyjście przeł. PNP/NPN
Interfejs
PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zalecana alternatywa
BOS0123
Czujniki odbiciowe
BOS 5K-PS-ID10-02
Dostępność
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zaprzestano produkcji
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 15K-S-C50-02 | BOS 5K-PS-ID10-02 | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Wymiary | 13 x 28 x 52 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
| Funkcja wejścia |
Przełączanie na jasno/ciemno Wyjście przeł. PNP/NPN |
- |
| Interfejs | PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP Styk zwierny (NO) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik świetlny, energetyczny | Czujnik świetlny, energetyczny |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | Podczerwień | Podczerwień |
| Zasięg | 1...500 mm | 0...900 mm |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PVC | Przewód, 2.00 m, PVC |
| Materiał obudowy | ABS | PC PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Wielkość plamki świetlnej | - | Ø 50 mm przy 500 mm |
| Znak towarowy | - | Global |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD