Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BOS00HT

BOS 18KF-NA-1LOC-C-02

Czujniki odbiciowe

Seria
18KF
Wymiary
Ø 18 x 77 mm
Interfejs
NPN Styk zwierny (NO)
NPN Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, energetyczny
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
18KF
Wymiary
Ø 18 x 77 mm
Interfejs
NPN Styk zwierny (NO)
NPN Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, energetyczny
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
Światło czerwone laserowe
Zasięg
0...350 mm
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PVC
Materiał obudowy
PBT
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?