Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki odbiciowe
Seria
18KF
Wymiary
Ø 18 x 77 mm
Interfejs
NPN Styk zwierny (NO)
NPN Normalnie zamknięty (NC)
NPN Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, energetyczny
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 18KF-NA-1PD-C-05 | BOS 18KF-NA-1PD-C-02 | |
|
-
Cena katalogowa
|
82,09 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 18KF | 18KF |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 18 x 77 mm | Ø 18 x 77 mm |
| Interfejs |
NPN Styk zwierny (NO) NPN Normalnie zamknięty (NC) |
NPN: Styk zwierny (NO) NPN: Normalnie zamknięty (NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik świetlny, energetyczny | Czujnik świetlny, energetyczny |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | LED z podczerwienią | LED z podczerwienią |
| Zasięg | 0...400 mm | 0...400 mm |
| Przyłącze | Przewód, 5.00 m, PVC | Przewód, 2.00 m, PVC |
| Materiał obudowy | PBT | PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD