Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?

Zawsze bądź na bieżąco

Nasz newsletter to regularne informacje o produktach, eventach, usługach i promocjach.

ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj
Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Twoja cena nie może być wyświetlona
Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być w tej chwili pobrane z serwera. Jednak nadal można składać zamówienia. O ile Twoje warunki są możliwe do odtworzenia, zostanie utworzona faktura z Twoją ceną i wysłana do Ciebie e-mailem.

BOS00UE

BLE 12M-PA-1PD-S4-C

Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa

Seria
12M
Wymiary
Ø 12 x 70 mm
Interfejs
PNP Styk zwierny (NO)
PNP Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa (odbiornik)
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
12M
Wymiary
Ø 12 x 70 mm
Interfejs
PNP Styk zwierny (NO)
PNP Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa (odbiornik)
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Zasięg
0... 5 m
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Znak towarowy
Global
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01